FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3082

Frekvensomformere
FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper+Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: A2
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-202P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 5.35 kg
Nettovekt 4.76 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427427051

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Produktserie 202 202
Nominell effekt P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp U Bremsechopper+Sikkerstopp
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse A2 A2
Typekode del 1 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 150 % (HO) [KW] 4
Effekt 110 % (NO) [KW] 4
Høyde [mm] 268,0
Bredde u/ C-altern [mm] 90,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 220,0
kVA 6.93
Strømbrudd NO [W] 124
Strømbrudd NO [W] 124
Strømbrudd HO [W] 124
Strømbrudd HO [W] 124
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 10
Periodisk strøm (NO) [A] 11
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 8.2
Periodisk strøm (NO) [A] 9.02
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 10
Periodisk strøm (HO) [A] 15
Continuous Current (HO) [A] 8.2
Intermittent Current (HO) [A] 12.3
Beregnet bruttovekt [kg] 5.2
Beregnet nettovekt [kg] 4.9
Material Gross Weight 5.35
Material Net Weight 4.76
Fabrikk fra ordrelinje E102
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-202P4K0T4E20H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality