FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F3093

Frekvensomformere
FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P18K) 18,5 KW / 25 HK, Trefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasse A1/B (C1)
Bremsechopper+Sikkerstopp
Grafisk lok. kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Siste utgave std. SW.
Ingen A-opsjon, Uten B-opsjon
Ingen C1 opsjon, Ingen D opsjon
Rammestørrelse: B1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-202P18KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 22.57 kg
Nettovekt 21.62 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427427174

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Produktserie 202 202
Nominell effekt P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Kapsling E55 IP55 / Type 12
RFI støyfilter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Brems – Sikkerstopp U Bremsechopper+Sikkerstopp
Kontrollpanel G Grafisk lok. kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Ingen A-opsjon
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjon MCO CX Ingen C0 opsjon
C1-Opsjon X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse B1 B1
Typekode del 1 FC-202P18KT4E55H1UGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [KW] 15
Effekt 110 % (NO) [KW] 18.5
Høyde [mm] 480,0
Bredde u/ C-altern [mm] 242,0
Dybde [mm] 260,0
Dybde m/ alternativ A/B [mm] 260,0
kVA 26
Strømbrudd NO [W] 465
Strømbrudd NO [W] 465
Strømbrudd HO [W] 379
Strømbrudd HO [W] 379
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 37.5
Periodisk strøm (NO) [A] 41.2
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 34
Periodisk strøm (NO) [A] 37.4
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 32
Periodisk strøm (HO) [A] 51.2
Continuous Current (HO) [A] 27
Intermittent Current (HO) [A] 43.2
Beregnet bruttovekt [kg] 22.4
Beregnet nettovekt [kg] 22.1
Material Gross Weight 22.57
Material Net Weight 21.62
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-202P18KT4E55H1UGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality