VLT® Control Panel LCP 102, graphical
130B1078
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
Bruttovekt | 0.47 kg |
Nettovekt | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Bruttovekt | 0.47 kg |
Nettovekt | 0.17 kg |
Volume | 0.405 l |
EAN | 5710107612291 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Produktserie | 321 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
VLT Produktserie | 321 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel |
Uten Kontrollpanel Numerisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel |
Uten Kontrollpanel Numerisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel |
(X) Uten lokalt kontrollpanel (N)Numerisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel |
(X) Uten lokalt kontrollpanel (N)Numerisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
Options | Control related options |
DrivePro-kategori |
Anbefalt reservedel Selvbetj.-reservedel Reservedel |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | Grafisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
DrivePro-kategori |
Anbefalt reservedel Selvbetj.-reservedel Reservedel |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | Grafisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | Grafisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | Grafisk Kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 C2 B1 |
Kapsling |
(P66) IP66 / NEMA 4X Bakplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapsling |
(P66) IP66 / NEMA 4X Bakplate (E66) IP66 / NEMA 4X |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapslingsgrad |
(P66) IP66 (E66) IP66 |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapsling | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |
Kapsling | IP66 / NEMA 4X Backplate |
Kontrollpanel | (G) Grafisk lok. kontrollpanel |
Rammestørrelse |
B2 A4 A5 C1 B1 C2 |