An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Viser 10 produkt (er)
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: SPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 12
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 12
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 7 - 20, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/4, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 20
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 7 - 20, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 20
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 2 - 6, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 6
Trykkbryter, CS
Regul. område [bar] Pe: 4 - 12, Kontaktfunksjon: TPST, Tilbakestillingsfunksjon: Auto, Trykkoblingsrtype: G, Trykkoblingsstørrelse: 1/2, Trykk hann/hunn: Hunn, Kapslingsgrad IP: IP43, Maks. driftstrykk [bar]: 12