Reciprocating compressor, MT28JE4AVE

MT28-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Produktdetaljer

Bruttovekt 24.88 Kilogram
Nettovekt 23 Kilogram
Volume 39.146 Liter
EAN 5702428839778

 

Antall starter per time [Maks] 12
Brand technique Stempelkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description MT028-4
Diameter [mm] 224 mm
Ekonomiser Nei
Emballasjeformat Enkeltpakke
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrikk HP [bar] 25 bar
Fabrikk LP [bar] 25 bar
Family MT
Farge Blå
Fase 3
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Frekvens [Hz] 50/60
Gauge port HPv Ingen
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Gjenget
Glassmoment [Nm] 50 N-m
Godkjenning CCC
CE
UL
UKCA
GP LP moment [Nm] 15 N-m
Høy verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 400 V
Høy verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 460 V
Høy verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 506 V
Høytrykkside TS maks. 150 °C
Høytrykkside TS min. -35 °C
Høyttrykkside volum 0.3 L
In scope of WEEE No
IP-beskyttelsesklasse IP55 (med kabelnippel)
Kapasitetskontroll Fast hastighet
Kjølevæskelading [kg][Maks] 2.5 kg
Koblingstype Rotolock
Kompressor strømtilførsel [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurasjonskode Enkel
Kuldemidler R22
Lav verdi av nominell spenning 50 Hz [V] 380 V
Lav verdi av nominell spenning 60 Hz [V] 460 V
Lav verdi av spenningsområde 50 Hz [V] 340 V
Lav verdi av spenningsområde 60 Hz [V] 414 V
Lavtrykkside TS maks. 50 °C
Lavtrykkside TS min. -35 °C
Lavttrykkside volum 7.5 L
LRA 29 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 7.5 A
Model number MT28JE4AVE
Moment jord [Nm] 3 N-m
Momentstrøm [Nm] 3 N-m
Monteringsmoment [Nm] 15 N-m
Motorbeskyttelse Intern overbelastningsbeskyttelse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil equalization 3/8'' flare SAE
Oljelading [L] 0.95 L
Oljereferanse 160P
Oljeutligningsmoment [Nm] 30 N-m
Pakkeantall 1
Pakkebredde [mm] 295 mm
Pakkehøyde [mm] 385 mm
Pakkelengde [mm] 330 mm
Pakningsvekt [Kg] 26 kg
Power connections Spade
Produktgruppe Hermetic compressors
Produktnavn Reciprocating compressor MT
Rotasjonshastighet ved 50 Hz [opm] 2900 rpm
Rotasjonshastighet ved 60 Hz [opm] 3500 rpm
SCIP dossier nr. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmentbruk Kjøling MT
Shipped fittings Sug- og utløpsloddehylser, rotolockmuttere og pakninger
Shipped instructions Installasjonsinstruksjoner
Shipped mounting Monteringssett med maljer, bolter, muttere, hylser og skiver
Shipped oil Første oljelading
Slagvolum [cm3] 48.06 cm³
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection material -
Sugekoblingens rørstørrelse [in] 1/2 in
Sugekoblingens størrelse [in] 1 in
Suging tilkoblingshøyde [mm] 263 mm
Sylinder 1
Tegningsnummer 8501024e
Teknologi Stempelfunksjon
Test dif [bar] [Maks] 30 bar
Test HP [bar] [Maks] 30 bar
Test LP [bar] [Maks] 25 bar
Tilpasningsbemerkning (leveres kun som rotolock-versjon)
Totalhøyde [mm] 333 mm
Type MT028
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Utløpskoblingens rørstørrelse [in] 3/8 in
Utløpskoblingens størrelse [in] 1 in
Utløpskoblingshøyde [mm] 68 mm
Viklingsresistans for trefase-kompressorer med identiske viklinger [Ohm] 6.3 Ohm
Viskositet [cP] 32 cP

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality