Controllers and drivers for stepper motor valves

Viser 10 produkt (er)

080G5052

EKE 100 1V, IP20

Forsyningsspenning [V] AC: 24, 1, Analoge innganger (AI): 1, Digitale innganger (DI): 1, Digitale utganger (DO): 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetode: DIN-skinne

080G5057

EKE 100 2V, IP20

Forsyningsspenning [V] AC: 24, 2, Analoge innganger (AI): 2, Digitale innganger (DI): 2, Digitale utganger (DO): 1, Kapslingsgrad IP: IP20, Monteringsmetode: DIN-skinne

080G5300

Overopphetings-kontroller, EKE 1A

Digitale innganger (DI): 3, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 1, Antall trykksensorer: 1

080G5350

Overopphetings-kontroller, EKE 1B

Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 2, Antall trykksensorer: 1

080G5360

Overopphetings-kontroller, EKE 1D

Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall temperatursensorer: 2, Antall trykksensorer: 1, Kommunikasjonstype: CANBUS

080G5400

Overopphetings-kontroller, EKE 1C

Digitale innganger (DI): 2, Analoge innganger (AI): 2, Trykksensorstøtte: Ratiometric 0,5 – 4 V DC, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Antall trykksensorer: 3, Kommunikasjonstype: CANBUS

080G5555

Reservestrømmodul, EKE 2U

Forsyningsspenning [V] AC: 24, Godkjenning: UL; RoHS; CE, Maks. strømutgang/fase [A]: 2, Brukt til produkt: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Emballasjeformat: Multipakk

Vis: