Termiske aktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspenning [V] AC: 230, NO (Normalt åpen), 0.95 m
088H3113
NRF: 8505184
TWA-A NO 230V
TWA-A NO 230V
Bruttovekt | 0.134 Kg |
Nettovekt | 0.12 Kg |
Volume | 0.479 Liter |
EAN | 5703466186275 |
Bruttovekt | 0.134 Kg |
Nettovekt | 0.12 Kg |
Volume | 0.479 Liter |
EAN | 5703466186275 |
Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NO 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse | RA |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-A |
Ventilfunksjon | NO (Normalt åpen) |
Antall per emballasjeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NO 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse | RA |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-A |
Ventilfunksjon | NO (Normalt åpen) |