Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Repeater, 230.0 V, Antall kanaler: 0, Plugg inn
088U1102
Danfoss Icon Repeater, Kablet 24V
Danfoss Icon Repeater, Kablet 24V
Bruttovekt | 0.256 Kg |
Nettovekt | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Bruttovekt | 0.256 Kg |
Nettovekt | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 24V |
Installasjon | Plugg inn |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.6 MHz |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
Varmereguleringstype | Repeater |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 24V |
Installasjon | Plugg inn |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Overføringsfrekvens [MHz] | 868.6 MHz |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Trådløs rekkevidde [m] [Maks.] | 35 m |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
Varmereguleringstype | Repeater |