Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Master Controller, 24.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 24, Antall kanaler: 15, På veggen
088U1142
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 kanaler, Kablet 24V / trådløs + zigbee
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 kanaler, Kablet 24V / trådløs + zigbee
Bruttovekt | 1.476 Kg |
Nettovekt | 1.384 Kg |
Volume | 4.221 Liter |
EAN | 5702424048860 |
Bruttovekt | 1.476 Kg |
Nettovekt | 1.384 Kg |
Volume | 4.221 Liter |
EAN | 5702424048860 |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antall brytere maks | 15 |
Antall kanaler | 15 |
Antall utganger [stk] | 15 stk. |
App-kontroll aktivert | Ja |
Automatisk balansering | Ja |
Borte-inngang | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 kanaler |
Dual mode | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt per utgang [W] [Maks.] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 24 V |
Grensesnitt | Kablet 24V / trådløs + zigbee |
In scope of WEEE | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kapasitiv berøring | Ja |
Kjelerelé | Ja |
Kjøleinngang | Ja |
Masters tilkoblet [Max] | 3 |
NC/NO | Ja |
Oppgrader til trådløs | Ja |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelé | Ja |
PWM | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturkontroll | Ja |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
Utgangsspenning [V] AC | 24 V |
Utgangsspenning [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Master Controller |
Ventilmosjonering | Ja |
Adaptiv læring | Ja |
Aktuator på radiator | Ja |
Antall brytere maks | 15 |
Antall kanaler | 15 |
Antall utganger [stk] | 15 stk. |
App-kontroll aktivert | Ja |
Automatisk balansering | Ja |
Borte-inngang | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 kanaler |
Dual mode | Ja |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Effekt per utgang [W] [Maks.] | 3 W |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 24 V |
Grensesnitt | Kablet 24V / trådløs + zigbee |
In scope of WEEE | Yes |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Kapasitiv berøring | Ja |
Kjelerelé | Ja |
Kjøleinngang | Ja |
Masters tilkoblet [Max] | 3 |
NC/NO | Ja |
Oppgrader til trådløs | Ja |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Pumperelé | Ja |
PWM | Ja |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturkontroll | Ja |
Type | Danfoss Icon |
UNSPSC-KODE | 40101830 |
Utgangsspenning [V] AC | 24 V |
Utgangsspenning [V] DC | 24 V |
Varmereguleringstype | Master Controller |
Ventilmosjonering | Ja |