Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Master Controller, 230.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 230, Antall kanaler: 8, På veggen

088U1031

Kablet 230V

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.134 Kg
Nettovekt 0.694 Kg
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147678

 

Aktuator på radiator Ja
Antall brytere maks 14
Antall kanaler 8
Antall utganger [stk] 14 stk.
App-kontroll aktivert Nei
Automatisk balansering Nei
Borte-inngang Ja
Description Danfoss Icon 230V Mast Controller, Featured
Dual mode Nei
Forsyningsspenning [V] 230 V
Grensesnitt Kablet 230V
Installasjon På veggen
IP-beskyttelsesklasse IP 20
Kapasitiv berøring Nei
Kjelerelé Ja
Kjøleinngang Ja
Masters tilkoblet [Max] 3
NC/NO NC (Normalt lukket)
Oppgrader til trådløs Nei
Passer i bryterrammer Nei
Produktgruppe Floor Heating Controls
Pumperelé Ja
PWM Nei
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperaturkontroll Ja
Type Danfoss Icon
Utgangsspenning [V] AC 230 V
Varmereguleringstype Master Controller
Ventilmosjonering Ja

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality