Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Duggpunktsensor, 24.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 230, Antall kanaler: 0, Forsyning
088U0251
Duggpunktføler CF-DS, Kablet 24V
Duggpunktføler CF-DS, Kablet 24V
Bruttovekt | 0.053 Kg |
Nettovekt | 0.053 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702425081897 |
Bruttovekt | 0.053 Kg |
Nettovekt | 0.053 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
EAN | 5702425081897 |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Nei |
Description | Duggpunktføler CF-DS |
Forsyningsspenning [V] | 24 V |
Grensesnitt | Kablet 24V |
Installasjon | Forsyning |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktbeskrivelse | Duggpunktføler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Danfoss Icon |
Utgangsspenning [V] AC | 230 V |
Varmereguleringstype | Duggpunktsensor |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Nei |
Description | Duggpunktføler CF-DS |
Forsyningsspenning [V] | 24 V |
Grensesnitt | Kablet 24V |
Installasjon | Forsyning |
IP-beskyttelsesklasse | IP 40 |
Passer i bryterrammer | Nei |
Produktbeskrivelse | Duggpunktføler |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Type | Danfoss Icon |
Utgangsspenning [V] AC | 230 V |
Varmereguleringstype | Duggpunktsensor |