Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Dial romtermostat, 230.0 V, Utgangsspenning [V] AC: 230, Antall kanaler: 0, I veggen
088U1000
Danfoss Icon RATT 230V, INNFELT, EU+resten av verden 80x80, Kablet 230V
Danfoss Icon RATT 230V, INNFELT, EU+resten av verden 80x80, Kablet 230V
Bruttovekt | 0.12 Kg |
Nettovekt | 0.1 Kg |
Volume | 0.508 Liter |
EAN | 5702425130977 |
Bruttovekt | 0.12 Kg |
Nettovekt | 0.1 Kg |
Volume | 0.508 Liter |
EAN | 5702425130977 |
Adaptiv læring | Nei |
Aktuator på radiator | Ja |
Antall brytere maks | 5 |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Nei |
Automatisk balansering | Nei |
Borte-inngang | Nei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RATT 230V, INNFELT, EU+resten av verden 80x80 |
Dual mode | Nei |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 230V |
Gulvføler aktivert | Nei |
Installasjon | I veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kapasitiv berøring | Nei |
Kjøleinngang | Ja |
Lydløs betjening | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i bryterrammer | Ja |
Planlegging | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturbegrensning | Ja |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Temperatursenkingsknapp | Nei |
Termisk tilb.føring | Ja |
Type | Danfoss Icon |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangsspenning [V] AC | 230 V |
Utgangsspenning [V] DC | 230 V |
Varmereguleringstype | Dial romtermostat |
Ventilmosjonering | Nei |
Adaptiv læring | Nei |
Aktuator på radiator | Ja |
Antall brytere maks | 5 |
Antall kanaler | 0 |
App-kontroll aktivert | Nei |
Automatisk balansering | Nei |
Borte-inngang | Nei |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon RATT 230V, INNFELT, EU+resten av verden 80x80 |
Dual mode | Nei |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 230V |
Gulvføler aktivert | Nei |
Installasjon | I veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kapasitiv berøring | Nei |
Kjøleinngang | Ja |
Lydløs betjening | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i bryterrammer | Ja |
Planlegging | Nei |
Produktgruppe | Floor Heating Controls |
PWM | Nei |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Temperaturbegrensning | Ja |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Temperatursenkingsknapp | Nei |
Termisk tilb.føring | Ja |
Type | Danfoss Icon |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utgangsspenning [V] AC | 230 V |
Utgangsspenning [V] DC | 230 V |
Varmereguleringstype | Dial romtermostat |
Ventilmosjonering | Nei |