MSV-F2, DN 50, PN 16, Flens

003Z1061

MSV-F2 DN 50 med testplugger, PN16, manuell forhåndsinnstillingsventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 9.46 Kg
Nettovekt 8.7 Kg
Volume 15.797 Liter
EAN 5702421551387

 

Avstengningsfunksjon Ja
China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 50 med testplugger, PN16, manuell forhåndsinnstillingsventil
Differansetrykk over ventilen [kPa] [Maks.] 150 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Innstillingsskala Ja
Kvs-verdier [m³/h] 53.8 m³/h
Materiale i ventilhus Støpejern (EN-GJL-250)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Produktgruppe Manual balancing
SCIP dossier nr. b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dossier produktnavn MSV-F2 MNF DN15-300
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tappefunksjon Nei
Testplugger Med testplugger
Tilkoblingstyper Flens
Trykklasse PN 16
Type MSV-F2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 50

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality