Room controllers

Viser 8 produkt (er)

Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 7+8

FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 7+8m

Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 2+2+2

013G5462

NRF: 8505291

FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 2+2+2m

Romregulator, FED, Kapillarrør [m]: 4+11

013G5463

NRF: 8505292

FED-føler for sekvensregulering av kjøle- og varmekrets, 4+11m

Romregulator, FEK, Kapillarrør [m]: 2+2

013G5464

NRF: 8505294

FEK-FF klimareguleringsføler, 2+2m

Romregulator, FEK, Kapillarrør [m]: 5

013G5465

NRF: 8505293

FEK-IF klimareguleringsføler, 5m

Vis: