AB-PM, DN 25, Utvendige gjenger

003Z1404

AB-PM DN 25, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.418 Kg
Nettovekt 1.338 Kg
Volume 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

Aktuatortilslutning M30 x 1.5
Description AB-PM DN 25, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil
Differansetrykk [kPa] [Maks.] 400 KPa
Differansetrykk [kPa] [Min.] 18 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Impulsrørlengde [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale i ventilhus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Mengde maks. ved dp=10kpa [m3/h] 1.2 m³/h
Monteringsposisjon Turrør
Produktgruppe Automatic balancing
SCIP dossier nr. 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIP dossier produktnavn AB-PM DN25 without test plugs
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 16
Type AB-PM
Ventilstørrelse DN 25

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality