AB-PM, DN 20, Høytrykk, Utvendige gjenger
003Z1413
AB-PM HP DN 20, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil
AB-PM HP DN 20, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil
Bruttovekt | 0.81 Kg |
Nettovekt | 0.8 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083728 |
Bruttovekt | 0.81 Kg |
Nettovekt | 0.8 Kg |
Volume | 1.299 Liter |
EAN | 5710104083728 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 20, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
Differansetrykk [kPa] [Min.] | 28 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Impulsrørlengde [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Mengde maks. ved dp=10kpa [m3/h] | 0.9 m³/h |
Monteringsposisjon | Turrør |
Produktgruppe | Automatic balancing |
SCIP dossier nr. | 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d |
SCIP dossier produktnavn | AB-PM DN20 HP without test plugs |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Trykkversjon | Høytrykk |
Type | AB-PM |
Ventilstørrelse | DN 20 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
Description | AB-PM HP DN 20, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
Differansetrykk [kPa] [Min.] | 28 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Impulsrørlengde [m] | 1.5 m |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Mengde maks. ved dp=10kpa [m3/h] | 0.9 m³/h |
Monteringsposisjon | Turrør |
Produktgruppe | Automatic balancing |
SCIP dossier nr. | 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d |
SCIP dossier produktnavn | AB-PM DN20 HP without test plugs |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Trykkversjon | Høytrykk |
Type | AB-PM |
Ventilstørrelse | DN 20 |