AB-PM, DN 15, Høytrykk, Utvendige gjenger

003Z1412

AB-PM HP DN 15, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.603 Kg
Nettovekt 0.53 Kg
Volume 1.299 Liter
EAN 5710104083711

 

Aktuatortilslutning M30 x 1.5
Description AB-PM HP DN 15, uten testplugger, kombinert automatisk strupeventil
Differansetrykk [kPa] [Maks.] 400 KPa
Differansetrykk [kPa] [Min.] 28 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Impulsrørlengde [m] 1.5 m
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale i ventilhus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Mengde maks. ved dp=10kpa [m3/h] 0.5 m³/h
Monteringsposisjon Turrør
Produktgruppe Automatic balancing
SCIP dossier nr. 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261
SCIP dossier produktnavn AB-PM DN15 HP without test plugs
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Trykklasse PN 16
Trykkversjon Høytrykk
Type AB-PM
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality