AFD, 0.10 bar - 0.70 bar, 250 cm²
003G1004
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gul
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gul
Bruttovekt | 12.94 kg |
Nettovekt | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Bruttovekt | 12.94 kg |
Nettovekt | 12.94 kg |
EAN | 5702421808184 |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Beskrivelse | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gul |
Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
Funksjon | Trykkreduksjonsregulator |
Husmateriale | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 0.7 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFD(A) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Strømningskontroll | Nei |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 0.7 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Trykkregulator | Trykkreduksjonsregulator |
Type | AFD |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Beskrivelse | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 gul |
Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
Funksjon | Trykkreduksjonsregulator |
Husmateriale | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 0.7 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Mengde |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFD(A) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Strømningskontroll | Nei |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 0.7 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.1 bar |
Trykkregulator | Trykkreduksjonsregulator |
Type | AFD |