AFA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm²
003G1011
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv
AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv
Bruttovekt | 16 kg |
Nettovekt | 16 kg |
EAN | 5702421808252 |
Bruttovekt | 16 kg |
Nettovekt | 16 kg |
EAN | 5702421808252 |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Beskrivelse | AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv |
Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
Funksjon | Trykkavlastningsregulator |
Husmateriale | Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.15 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Omløp |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFD(A) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Strømningskontroll | Nei |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.15 bar |
Trykkregulator | Trykkavlastningsregulator |
Type | AFA |
Aktuatorstørrelse [cm2] | 250 cm² |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Beskrivelse | AFA PB25 0,15-1,2 250cm2 sølv |
Diameter [mm] [Maks.] | 250 mm |
Diameter [mm] [Min] | 15 mm |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 25 bar |
Funksjon | Trykkavlastningsregulator |
Husmateriale | Stål – materiale Nr. 1.0338, sinkbelagt og gul kromat |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Innstilling av differensialtrykk [bar] [Min.] | 0.15 bar |
Innstillingstype | Justerbar |
Materiale i aktuatormembran | EPDM (Rolling, fiberforsterket) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 150 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Mengdebegrensning | Nei |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Omløp |
Nominelt trykk [bar] | 25 bar |
Produktgruppe | Aktuatorer – trykkstrømning |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
SCIP dossier file name | AFD(A) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Strømningskontroll | Nei |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Maks.] | 1.2 bar |
Trykkinnstillingsspekter [bar] [Min.] | 0.15 bar |
Trykkregulator | Trykkavlastningsregulator |
Type | AFA |