VGUF, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, Flens

065B0797

VGUF PN25 32/12,5 2-veis flens tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 8.126 Kilogram
Nettovekt 8.126 Kilogram
Volume 14.256 Liter
EAN 5702421543795

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Kjøling
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGUF PN25 32/12,5 2-veis flens tur/retur
Diameter [mm] 32 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Reguleringsventil
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstandard EN 1092-2
Koblingsstørrelse 32
Kvs-verdier [m³/h] 12.5 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Kulegrafittjern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiale i ventilkonus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
Slag [mm] 5 mm
Spindelposisjon Normalt lukket.
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Cirka lineær
Tetning EPDM
Tilkoblingstyper Flens
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykkavlastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VGUF
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 32

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality