VGU, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, G 1 A

065B0792

VGU PN25 20/6,3 2-veis gjenge tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.856 Kilogram
Nettovekt 0.856 Kilogram
Volume 0.825 Liter
EAN 5702421543740

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Kjøling
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGU PN25 20/6,3 2-veis gjenge tur/retur
Diameter [mm] 20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Reguleringsventil
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstandard ISO 228/1
Koblingsstørrelse G 1 A
Kvs-verdier [m³/h] 6.3 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
Slag [mm] 5 mm
Spindelposisjon Normalt lukket.
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Cirka lineær
Tetning EPDM
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykkavlastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VGU
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 20

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality