VGS, PN 25, DN 15, 1.00 m³/h, G 3/4 A

065B0786

VGS PN25 15/1 2-veis gjenge tur/retur

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.29 Kilogram
Nettovekt 1.29 Kilogram
Volume 1.372 Liter
EAN 5702421543689

 

Alternativt materiale Sirkulasjonsvann
Antall porter 2
Bruksområde Damp
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VGS PN25 15/1 2-veis gjenge tur/retur
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Reguleringsventil
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstandard ISO 228/1
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h] 1 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål, mat. nr.. 1.4122
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 200 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
SCIP dossier nr. 65895f52-3e32-45db-8318-8d3e5b5f455b
SCIP dossier produktnavn VGS PN25
Slag [mm] 3 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Cirka lineær
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media Damp
Trykkavlastningssystem Belger
Trykklasse PN 25
Type VGS
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality