VG, PN 25, DN 15, 1.60 m³/h, G 3/4 A

065B0772

NRF: 8544267

VG PN25 15/1,6 2-veis gjenge tur

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.764 Kilogram
Nettovekt 0.764 Kilogram
Volume 1.365 Liter
EAN 5702421543542

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description VG PN25 15/1,6 2-veis gjenge tur
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funksjon Reguleringsventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.6
Koblingsstandard ISO 228/1
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kvs-verdier [m³/h] 1.6 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.02
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus DZR-messing CuZn36Pb2As (CW 602N)
Materiale i ventilsete Rustfritt stål, materiale Nr. 1.4571
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motorized control valves
Slag [mm] 5 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømningskarakteristikk Cirka lineær
Tetning EPDM
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Trykkavlastningssystem Stempel
Trykklasse PN 25
Type VG
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality