RAV, 2.30 m³/h, 0.8 bar, Innvendige gjenger
013U0022
NRF: 8542667
RAV PN10 20/2,3 2-veis/8 innvendige gjenger – rett
RAV PN10 20/2,3 2-veis/8 innvendige gjenger – rett
Bruttovekt | 0.456 Kg |
Nettovekt | 0.456 Kg |
Volume | 0.679 Liter |
EAN | 5702420010373 |
Bruttovekt | 0.456 Kg |
Nettovekt | 0.456 Kg |
Volume | 0.679 Liter |
EAN | 5702420010373 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.8 bar |
Description | RAV PN10 20/2,3 2-veis/8 innvendige gjenger – rett |
Diameter [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Reguleringsventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Innløp Rp 3/4 Utløp R 3/4 Innløp Rp 3/4, utløp R 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 2.3 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing W. Nr. 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
PN alternativt VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 1.1 mm |
Spindelposisjon | Normalt åpen |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 2 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Closing differential pressure [bar] [Max] | 0.8 bar |
Description | RAV PN10 20/2,3 2-veis/8 innvendige gjenger – rett |
Diameter [mm] | 20 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Reguleringsventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstandard | ISO 7/1 |
Koblingsstørrelse | Innløp Rp 3/4 Utløp R 3/4 Innløp Rp 3/4, utløp R 3/4 |
Kvs-verdier [m³/h] | 2.3 m³/h |
Materiale i ventilhus | Messing W. Nr. 2.0402 |
Materiale i ventilkonus | NBR-gummi |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 10 bar |
PN alternativt VSP | 6 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 1.1 mm |
Spindelposisjon | Normalt åpen |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Lineær |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | RAV |
UK RoHS compliance | Out of scope |