Returventiler m/avstegning, RLV, DN 10, Vinkel, Standard, Innvendige gjenger

003L0141

NRF: 8505803

Avløpsfunksjon

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.191 Kg
Nettovekt 0.182 Kg
Volume 0.208 Liter
EAN 5702420030975

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Avløpsfunksjon
Driftstrykk [bar] [Maks.] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flowtemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Fullfør Forniklet
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstruksjon Vinkel
Kvs-verdier [m³/h] 1.8 m³/h
Overflate Forniklet
Produktgruppe Lockshield Valves
SCIP dossier nr. 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3
SCIP dossier produktnavn RLV Lock shield
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Testtrykk [bar] 16 bar
Tilkobling til radiator R 3/8
Tilkobling til system Rp 3/8
Tilkoblingstyper Innvendige gjenger
Type RLV
Type endestykke Standard
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilstørrelse DN 10

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality