Automatisk bypasskontroll, AVDO, DN 15, Vinkel, Innvendige gjenger, Innvendige gjenger
003L6002
NRF: 8542886
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Selvaktiverende konstantstrømsventil
Bruttovekt | 0.632 Kg |
Nettovekt | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Bruttovekt | 0.632 Kg |
Nettovekt | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Vinkel |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 15 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 1/2" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1/2 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Innvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Description | Selvaktiverende konstantstrømsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Driftstrykk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Flowtemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstilling [bar] [Maks.] | 0.5 bar |
Innstilling [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Inntakskoblingstype | Innvendige gjenger |
Konstruksjon | Vinkel |
Produktgruppe | Automatic Bypass Control |
SCIP dossier nr. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier produktnavn | AVDO COMMERCIAL 15 |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tilkoblinger | 1/2" |
Tilkoblingsstørrelse inn | Rp 1/2 |
Tilkoblingsstørrelse ut | Rp 1/2 |
Tilkoblingstyper | Threaded |
Type | AVDO |
Utløpskoblingstype | Innvendige gjenger |
Ventilstørrelse | DN 15 |