Elektriske aktuatorer, AMV 86, Forsyningsspenning [V] AC: 24

082G1460

AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

Produktdetaljer

Bruttovekt 11.02 Kg
Nettovekt 11.02 Kg
Volume 17.38 Liter
EAN 5702421513989

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskrivelse AMV 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde HD HVAC og DH
Fjær ned (retur) Nei
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Hastighetstype Rask
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollsignaltype 3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 "
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding nei – potensiometer påkrevd
Produktgruppe Electrical actuators
Sikkerhetsfunksjon Nei
Slag [mm] 40 mm
Stengingskraft [N] 5000 N
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead
Strømforbruk [W] 24 W
Type AMV 86

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality