Elektriske aktuatorer, AME 85, Forsyningsspenning [V] AC: 24

082G1452

NRF: 8544344

AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N

Produktdetaljer

Bruttovekt 10.65 Kg
Nettovekt 10.65 Kg
Volume 17.305 Liter
EAN 5702421507605

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 8 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskrivelse AME 85 24V 8s/mm 40mm 5000N
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde HD HVAC og DH
Fjær ned (retur) Nei
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Hastighetstype Standard
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollinndatasignal Y (mA), impedans [Ohm] 500
Kontrollinndatasignal Y (V), impedans [kOhm] 50 kOhm
Kontrollinndatasignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrollinndatasignal Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrollsignaltype Modulerende/3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 "
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding Ja
Produktgruppe Electrical actuators
SCIP dossier nr. 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP dossier produktnavn AMV(E) 85/86
Sikkerhetsfunksjon Nei
Slag [mm] 40 mm
Stengingskraft [N] 5000 N
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead
Strømforbruk [W] 13 W
Type AME 85

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality