Elektriske aktuatorer, ABV, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Forsyningsspenning [V] DC: 24.00
082F0052
NRF: 8542728
ABV NC-24V AKTU
ABV NC-24V AKTU
Bruttovekt | 0.3 kg |
Nettovekt | 0.3 kg |
EAN | 5702421509340 |
Bruttovekt | 0.3 kg |
Nettovekt | 0.3 kg |
EAN | 5702421509340 |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 540 s/mm |
Aktuatortype | Termo-pneumatisk |
Beskrivelse | ABV NC-24V AKTU |
Bruksområde | strømningstemperatur |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
Innkapslingsgrad | IP41 |
Kontrollsignaltype | 2-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 s |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Elektriske aktuatorer |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Strømforbruk [W] | 9 W |
Type | ABV |
Aktuatorhastighet [s/mm] | 540 s/mm |
Aktuatortype | Termo-pneumatisk |
Beskrivelse | ABV NC-24V AKTU |
Bruksområde | strømningstemperatur |
Fjær ned (retur) | Nei |
Fjær opp | Nei |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Forsyningsspenning [V] DC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 |
Hastighetstype | Standard |
Innkapslingsgrad | IP41 |
Kontrollsignaltype | 2-punkt |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Manuell drift | Ja |
Omdreiningstid [s] | 0 s |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Elektriske aktuatorer |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Sikkerhetsfunksjon | Nei |
Strømforbruk [W] | 9 W |
Type | ABV |