Elektriske aktuatorer, ABV, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Forsyningsspenning [V] DC: 24.00

082F0002

NRF: 8542724

ABV NO-24V AKTU

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.3 kg
Nettovekt 0.3 kg
EAN 5702421509302

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 540 s/mm
Aktuatortype Termo-pneumatisk
Beskrivelse ABV NO-24V AKTU
Bruksområde strømningstemperatur
Fjær ned (retur) Nei
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Forsyningsspenning [V] DC 24 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstype Standard
Innkapslingsgrad IP41
Kontrollsignaltype 2-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 s
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Elektriske aktuatorer
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Sikkerhetsfunksjon Nei
Strømforbruk [W] 9 W
Type ABV

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality