Elektriske aktuatorer, AMV 13, Forsyningsspenning [V] AC: 230

082G3003

NRF: 8543948

AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.827 Kg
Nettovekt 0.769 Kg
Volume 1.643 Liter
EAN 5702421507520

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 14 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde Fjernvarme
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 13 230V 14s/mm 5mm 300N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fjær ned (retur) Ja
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60
Hastighetstype Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollsignaltype 3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 "
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding nei – potensiometer påkrevd
Produktgruppe Electrical actuators
SCIP dossier nr. ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIP dossier produktnavn AMV(E) 10/13
Sikkerhetsfunksjon Ja
Slag [mm] 5 mm
Stengingskraft [N] 300 N
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 7 W
Type AMV 13
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality