Elektriske aktuatorer, AME 33, Forsyningsspenning [V] AC: 24

082G3018

NRF: 8543928

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Produktdetaljer

Bruttovekt 2.07 kg
Nettovekt 2.04 kg
EAN 5702421510667

 

Aktuatorhastighet [s/mm] 3 s/mm
Aktuatortype Elektrisk
Beskrivelse AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Beskyttelsesklasse II
Bruksområde Fjernvarme
Fjær ned (retur) Ja
Fjær opp Nei
Forsyningsspenning [V] AC 24 V
Hastighetstype Rask
Innkapslingsgrad IP54
Kontrollinndatasignal Y (mA), impedans [Ohm] 500 Ohm
Kontrollinndatasignal Y (V), impedans [kOhm] 24 kOhm
Kontrollinndatasignal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Kontrollinndatasignal Y [V] 0(2) - 10 V
Kontrollsignaltype Modulerende/3-punkt
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Manuell drift Ja
Omdreiningstid [s] 0 s
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Posisjonstilbakemelding Ja
Produktgruppe Elektriske aktuatorer
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
SCIP dossier no. ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIP dossier product name AMV(E) 33
Sikkerhetsfunksjon Ja
Slag [mm] 10 mm
Stengingskraft [N] 450 N
Strømforbruk [W] 14 W
Type AME 33

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality