VM 2, 1.60 m³/h, G 3/4 A

065B2014

NRF: 8543811

VM 2 PN25 15/1,6 2-veis sete utvendig gjenging

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.94 kg
Nettovekt 0.86 kg
EAN 5702421508909

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 2
Beskrivelse VM 2 PN25 15/1,6 2-veis sete utvendig gjenging
Bruksområde Fjernvarme
Diameter [mm] 15 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 16 bar
Funksjon Trykkavlastning
Kavitasjonfaktor 0.5
Koblingsstørrelse G 3/4 A
Kontrollfaktor 50:1
Kvs-verdier [m³/h] 1.6 m³/h
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus Rustfritt stål
Materiale i ventilsete Rustfritt stål
Materiale i ventilspindel Rustfritt stål
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Nominelt trykk [bar] 25 bar
PN alternativt VSP 16
Produktgruppe Motoriserte reguleringsventiler
REACH Candidate List substances >0.1% Lead
Slag [mm] 5 mm
Spindelposisjon Normalt åpen
Strømningskarakteristikk Dele
Tetningsmasse for pakkboks EPDM
Tilkoblingstyper Utvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VM 2
VSP programalternativ Oppvarming

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality