Energimålere, SonoMeter 40, 20 mm, null: 2.5, Oppvarming, batteri, 2 x AA-celle

187F2007

Energy meter for commercial applications

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.974 Kilogram
Nettovekt 0.974 Kilogram
Volume 3.174 Liter
EAN 5702424605377

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Approval authority MID
Approved meteorological range [°C] [Max] 180 °C
Approved meteorological range [°C] [Min] 0 °C
Batteriantall 2
Battery type or Name AA Lithium
Bruksområde Oppvarming
China RoHS compliance Out of scope
Description Energy meter for commercial applications
Diameter [mm] 20 mm
Diameter på temperatursensor [mm] 5.2 mm
Displaytype LCD
Dynamic range 1:100
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Energienhet kWh
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Forsyningsspenning [V] DC 4 V
Godkjenningstype Type approved and 1st time verified
Grensesnittmodulport 1 No interface module
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Installasjon Forsyning
Integrert kommunikasjon M-Bus
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kabelisolasjonsmateriale Halogenfri
Kabellengde for temperatursensorer [m] 1.5 m
Kabellengde mellom kalkulator og strømningssensor [m] 1.2 m
Koblingsstørrelse G 1
Kvs-verdier [m³/h] 5.62 m³/h
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Lengde [mm] 130 mm
Levetid for batteri [År] 15 år
Log storage duration [Month] 36 md.
Matespenningstype batteri, 2 x AA-celle
Medier Water quality with pH 7 to 9.5
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Nominelt trykk [bar] 25 bar
Nøyaktighetsstandard Class 2 to EN1434
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] 93 %
Omgivelsesklasse E2/M1
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Prinsipp for mengdemåling Ultrasonisk
Produktgruppe Energy meters
qc [m³/h] 0.005 m³/h
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
SCIP dossier nr. 0bb8fe81-b381-4f95-92a5-d3d7e2e54c00
SCIP dossier produktnavn Sono40
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatursensortype Pt 500
Tilkoblingstyper Gjenger
Type SonoMeter 40
UK RoHS compliance Yes
Weight per battery 19 g

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality