Aktuator – Utgangsbelastning [VA] |
15 VA |
Antall 3-punkts motorstyringsutganger |
3 |
Antall DHW-lagringstankkretser |
1 |
Antall digitale innganger |
4 |
Antall følerinnganger |
10 stk. |
Antall komfortperioder per dag |
3 |
Antall pumper |
5 |
Antall reléutganger |
6 |
Antall tappevannskretser |
2 |
Antall varmekretser |
3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
DHW-funksjoner |
Antibakterieprogram Auto-innstilling Påvirkning av returtemperatur |
Digitalinnmatingstype |
12 V pull-up mulig |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC |
230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] |
244 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] |
207 V |
Generelle funksjoner |
Alarmfunksjoner Mosjonering av sirkulasjonspumpe Mosjonering av reguleringsventil Ekstern overstyringsmulighet Frostbeskyttelse Ferieprogram Master-slave-nettverk Motorvern Tilkobling for fjernkontroll |
Godkjenning |
CE |
Godkjenningsstandard |
EMC-direktivet: 2004/108/EC Utslipp: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Immunitet: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EC |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Innkapslingsgrad |
IP41 |
Koblingsur – effekt for backup [t] |
72 t |
Kommunikasjoner |
ECL 485-buss (uten galvanisk skille) M-Bus Modbus (galvanisk isolert) |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Matespenningsfrekvens [Hz] |
50 Hz |
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] |
65 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
0 °C |
Produktgruppe |
Electronic controllers |
Programkilde |
Ved ECL-programnøkkel |
Reléutganger – induktiv belastning [A] |
2 A |
Reléutgangsspenning [V] AC |
230 V |
SCIP dossier nr. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Sensorkabellengde [mm] |
200 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Strømforbruk [W] |
5 W |
Temperatursensortype |
Pt 1000, konfigurerbar inngang |
Type |
ECL Comfort 310 |
Type koblingsur |
Uke |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] |
4 A |
Varmekurveinnstilling for varmekrets |
6 punkter Slope |