ECL Comfort 210, 207 V - 244 V
ECL Comfort 210, 207 V - 244 V

087H3030

ECL COMFORT 210B/230 V

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.58 kg
Nettovekt 0.4 kg
EAN 5710104013220

 

Aktuator – Utgangsbelastning [VA] 15 VA
Antall 3-punkts motorstyringsutganger 2
Antall DHW-lagringstankkretser 1
Antall digitale innganger 2
Antall følerinnganger 8 pc
Antall komfortperioder per dag 3
Antall pumper 4
Antall reléutganger 4
Antall tappevannskretser 1
Antall varmekretser 2
Beskrivelse ECL COMFORT 210B/230 V
DHW-funksjoner Antibakterieprogram
Auto-innstilling
Påvirkning av returtemperatur
Digitalinnmatingstype 12 V pull-up mulig
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 207 V
Generelle funksjoner Alarmfunksjoner
Mosjonering av sirkulasjonspumpe
Mosjonering av reguleringsventil
Ekstern overstyringsmulighet
Frostbeskyttelse
Ferieprogram
Master-slave-nettverk
Motorvern
Tilkobling for fjernkontroll
Godkjenningsstandard CE-merking
EMC-direktivet: 2004/108/EC
Immunitet: EN 61000-6-1:2007
Utslipp: EN 61000-6-3:2007
LVD-direktivet 2006/95/EC
EN 60730
Innkapslingsgrad IP41
Koblingsur – effekt for backup [t] 72 h
Kommunikasjoner ECL 485-buss (uten galvanisk skille)
Modbus (uten galvanisk skille)
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Matespenningsfrekvens [Hz] 50 Hz
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] 65 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Elektroniske regulatorer
Programkilde Ved ECL-programnøkkel
Reléutganger – induktiv belastning [A] 2 A
Reléutgangsspenning [V] AC 230 V
Sensorkabellengde [mm] 200 mm
Strømforbruk [W] 5 W
Temperatursensortype Pt 1000, konfigurerbar inngang
Type ECL Comfort 210
Type koblingsur Uke
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] 4 A
Varmekurveinnstilling for varmekrets 6 punkter
Slope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality