ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Type koblingsur: Uke
ECL Comfort 110, 207 V - 244 V, Type koblingsur: Uke

087B1262

NRF: 8542865

ECL Comfort 110, med tidsprogram, 230 V AC

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.56 kg
Nettovekt 0.4 kg
EAN 5702421067734

 

Aktuator – Utgangsbelastning [VA] 15 VA
Antall 3-punkts motorstyringsutganger 1
Antall digitale innganger 1
Antall følerinnganger 4 pc
Antall komfortperioder per dag 2
Antall pumper 1
Antall reléutganger 1
Antall tappevannskretser 1
Antall varmekretser 1
Beskrivelse ECL Comfort 110, med tidsprogram, 230 V AC
DHW-funksjoner Auto-innstilling
Påvirkning av returtemperatur
Displaytype LCD – individuell design
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 244 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 207 V
Generelle funksjoner Mosjonering av sirkulasjonspumpe
Mosjonering av reguleringsventil
Ekstern overstyringsmulighet
Frostbeskyttelse
Master-slave-nettverk
Motorvern
Tilkobling for fjernkontroll
Godkjenningsstandard CE-merking
EMC-direktivet: 2004/108/EC
Utslipp: EN 61000-6-3:2007
Immunitet: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktivet 2006/95/EC
Innkapslingsgrad IP41
Koblingsur – effekt for backup [t] 12 h
Kommunikasjoner ECL-buss (uten galvanisk skille)
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Matespenningsfrekvens [Hz] 50 Hz
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] 65 % RH
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Produktgruppe Elektroniske regulatorer
Programkilde Innebygd
Reléutganger – induktiv belastning [A] 2 A
Reléutgangsspenning [V] AC 230 V
Sensorkabellengde [mm] 125 mm
Strømforbruk [W] 3 W
Temperatursensortype Pt 1000
Type ECL Comfort 110
Type bruker input Skjerm
Trykknapper
Type koblingsur Uke
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] 4 A
Varmekurveinnstilling for varmekrets Slope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality