ECL Comfort 110, Forsyningsspenning [V] AC: 207 - 244, Type koblingsur: Ikke koblingsur
087B1261
NRF: 8542864
ECL Comfort 110 – 230 V AC
ECL Comfort 110 – 230 V AC
Bruttovekt | 0.556 Kg |
Nettovekt | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Bruttovekt | 0.556 Kg |
Nettovekt | 0.535 Kg |
Volume | 2.155 Liter |
EAN | 5702421067727 |
Aktuator – Utgangsbelastning [VA] | 15 VA |
Antall 3-punkts motorstyringsutganger | 1 |
Antall digitale innganger | 1 |
Antall følerinnganger | 4 stk. |
Antall pumper | 1 |
Antall reléutganger | 1 |
Antall tappevannskretser | 1 |
Antall varmekretser | 1 |
Description | ECL Comfort 110 – 230 V AC |
DHW-funksjoner |
Auto-innstilling Påvirkning av returtemperatur |
Displaytype | LCD – individuell design |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 244 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 207 V |
Generelle funksjoner |
Mosjonering av sirkulasjonspumpe Mosjonering av reguleringsventil Ekstern overstyringsmulighet Frostbeskyttelse Master-slave-nettverk Motorvern Tilkobling for fjernkontroll |
Godkjenning | CE |
Godkjenningsstandard |
EMC-direktivet: 2004/108/EC Utslipp: EN 61000-6-3:2007 Immunitet: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP41 |
Koblingsur – effekt for backup [t] | 12 t |
Kommunikasjoner | ECL-buss (uten galvanisk skille) |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Matespenningsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] | 65 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Programkilde | Innebygd |
Reléutganger – induktiv belastning [A] | 2 A |
Reléutgangsspenning [V] AC | 230 V |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sensorkabellengde [mm] | 125 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 3 W |
Temperatursensortype | Pt 1000 |
Type | ECL Comfort 110 |
Type bruker input |
Skjerm Trykknapper |
Type koblingsur | Ikke koblingsur |
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] | 4 A |
Varmekurveinnstilling for varmekrets | Slope |
Aktuator – Utgangsbelastning [VA] | 15 VA |
Antall 3-punkts motorstyringsutganger | 1 |
Antall digitale innganger | 1 |
Antall følerinnganger | 4 stk. |
Antall pumper | 1 |
Antall reléutganger | 1 |
Antall tappevannskretser | 1 |
Antall varmekretser | 1 |
Description | ECL Comfort 110 – 230 V AC |
DHW-funksjoner |
Auto-innstilling Påvirkning av returtemperatur |
Displaytype | LCD – individuell design |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 244 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 207 V |
Generelle funksjoner |
Mosjonering av sirkulasjonspumpe Mosjonering av reguleringsventil Ekstern overstyringsmulighet Frostbeskyttelse Master-slave-nettverk Motorvern Tilkobling for fjernkontroll |
Godkjenning | CE |
Godkjenningsstandard |
EMC-direktivet: 2004/108/EC Utslipp: EN 61000-6-3:2007 Immunitet: EN 61000-6-1:2007 LVD-direktivet 2006/95/EC |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innkapslingsgrad | IP41 |
Koblingsur – effekt for backup [t] | 12 t |
Kommunikasjoner | ECL-buss (uten galvanisk skille) |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Matespenningsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
Omgivelsesfuktighet [% RH] [Maks.] | 65 % |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
Produktgruppe | Electronic controllers |
Programkilde | Innebygd |
Reléutganger – induktiv belastning [A] | 2 A |
Reléutgangsspenning [V] AC | 230 V |
Sensor cable length [m] | 125 m |
Sensorkabellengde [mm] | 125 mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 3 W |
Temperatursensortype | Pt 1000 |
Type | ECL Comfort 110 |
Type bruker input |
Skjerm Trykknapper |
Type koblingsur | Ikke koblingsur |
Utmating av relé – ohmsk motstand [A] | 4 A |
Varmekurveinnstilling for varmekrets | Slope |