Varmematter, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 1.00 m², Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F9989

Kabeltype: 1-leder, Mattebredde [m]: 0.5, Mattelengde [m]: 1.00

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.361 Kg
Nettovekt 0.357 Kg
Volume 0.001 Liter
EAN 5703466212899

 

Bruksområde Floor heating
Deformasjonsstyrke [N] 600 N
Dekningsareal [m²] 1 m²
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 110 °C
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 5
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 2.5 mm
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype 1-leder
Lederisolasjon FEP
Mattebredde [m] 0.5 m
Matteeffekt [W/m²] 150 W/m²
Mattelengde [m] 1 m
Produktgruppe Heating Mats
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 120 °C
Tilbehør No
Type DEVIheat™ 150S
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 5-year product warranty
Ytterkappe PVDF
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality