Varmekabler, DEVIsnow™ 30T, 30 W/m, 170 m, Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F0657

EL: S1006795

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Takanlegg; Gulvvarme; Kjølerom; Bakkeanlegg; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 13.916 Kilogram
Nettovekt 13.778 Kilogram
Volume 24.548 Liter
EAN 5703466229613

 

Blyfri Ja
Bruksområde Idrettsanlegg
Kjølerom
Takanlegg
Bakkeanlegg
Gulvvarme
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Deformasjonsstyrke[N] >1500 N
Description DEVIsnow 30T 4890W 400V 170m Spesial
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Fyllmateriale PEX
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
EAC
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabellengde [m] 170 m
Kabelmotstand [Ohm] 32.3
Kabelskjerm Alufoil 100%
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 3
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 30 m
Kaldleder str. [mm²] 2.5 mm²
Kaldleder type DTCL
Lederisolasjon FEP
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 380 mm
Pakkedybde [mm] 380 mm
Pakkehøyde [mm] 170 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan Intertek Semko
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 450 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilledning Ja
Type DEVIsnow™ 30T
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeeffekt [W] 4955 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality