Varmekabler, DEVIinline™ 17T, 17 W/m, 52.000 m, 884 W, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0678

EL: 1035938

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv

Produktdetaljer

Bruttovekt 4.8 Kilogram
Nettovekt 4.79 Kilogram
Volume 13.708 Liter
EAN 5703466241141

 

Blyfri Ja
Bruksområde Floor heating
Bøyediameter [mm] [Min.] 38 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deformasjonsstyrke [N] 1500 N
Description DEVIinline 17T 884W 230V 52m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 20
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Nei
Kabeldiameter [mm] 7.5 mm
Kabeleffekt [W/m] 17 W/m
Kabellengde [m] 52 m
Kabelmotstand [Ohm] 59.8
Kabelskjerm Alufoil 100 %
Kabeltype 2-leder
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 4 m
Kaldleder str. [mm²] 1 mm²
Lederisolasjon XLPE
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 386 mm
Pakkedybde [mm] 386 mm
Pakkehøyde [mm] 92 mm
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Ready-made
Sertifiseringsorgan CE
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 500 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilledning Ja
Type DEVIinline™ 17T
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 884 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 20-year full service warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality