Varmekabler, DEVIbasic™ trommel, 20 W/m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

140F0172

EL: 1035808

Kabeltype: 1-leder, Varmeprinsipp: Serieresistiv, Bruksområde: Kjølerom; Idrettsanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.036 Kilogram
Nettovekt 0.036 Kilogram
EAN 5703466228661

 

Blyfri Ja
Bruksområde Idrettsanlegg
Floor heating
Kjølerom
Bøyediameter [mm] [Min.] 33 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Deformasjonsstyrke [N] 600 N
Description DEVIbasic 0.267 R/m -4%=0.2563 +7%=0.2857
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS compliance Yes
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 400 V
Garanti [år] 5
Godkjenning CE
UkrTEST
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
IP-klasse IPX7
Kabel på trommel Ja
Kabeldiameter [mm] 5.5 mm
Kabeleffekt [W/m] 20 W/m
Kabelmotstand [Ohm/m] 0.27 Ohm/m
Kabelmotstand [Ohm] 0.267
Kabelskjerm Kobberskjerm
Kabeltype 1-leder
Lederisolasjon XLPE
Metervare Ja
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan NEMKO
UkrTEST
Skjerm dekning [%] [Min.] 70 %
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strekkstyrke [N] 120 N
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 90 °C
Tilledning Nei
Type DEVIbasic™ drum
UK RoHS compliance Out of scope
UV-beskyttet Nei
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 5-year product warranty
Ytterkappe PVC
Ytterkappe farge RØD

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality