Varmekabler, DEVIasphalt™ 30T, 30 W/m, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 400

140F9985

Kabeltype: 2-leder

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.361 Kg
Nettovekt 0.357 Kg
Volume 0.001 Liter
EAN 5703466212851

 

Bruksområde Asphalt ice and snow melting
Forsyningsspenning [V] AC 400 V
Garanti [år] 5
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabel på trommel Ja
Kabeldiameter [mm] 8 mm
Kabeleffekt [W/m] 30 W/m
Kabellengde [m] 1 m
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype 2-leder
Produktgruppe Heating Cables
Type DEVIasphalt™ 30T
UV-beskyttet Ja
Warranty type 5-year product warranty
Ytterkappe XPLO
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality