Varmekabler, DEVIpipeguard™ LSZH, 33W/m@10°C, 250.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

98301069

EL: 1025508

Kabeltype: 2-leder, Varmeprinsipp: Selvbegrensende

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.132 Kg
Nettovekt 0.132 Kg
Volume 0.18 Liter
EAN 5703466249666

 

Blyfri Ja
Bruksområde Pipe / tank frost protection
Bøyediameter [mm] [Min.] 64 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeguard™ 33 LSZH 250m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Garanti [år] 10
Godkjenning CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Kabel på trommel Ja
Kabelbredde [mm] 13.6 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 33W/m@10°C
Kabelhøyde [mm] 5.8 mm
Kabelisolasjonsmateriale Halogenfri
Kabellengde [m] 250 m
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype 2-leder
Lederisolasjon Selvbegrensende matrise
Metervare Nei
Produktgruppe Heating Cables
Produktversjon Drum
Sertifiseringsorgan VDE
Skjerm dekning [%] [Min.] 80 %
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilledning Nei
Type DEVIpipeguard™ LSZH
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC-KODE 26121601
UV-beskyttet Nei
Varmeprinsipp Selvbegrensende
Warranty type 10-year product warranty
Ytterkappe TPE
Ytterkappe farge Grå

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality