Varmekabler, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230

98300844

Kabeltype: Selvbegrensende, Varmeprinsipp: Selvbegrensende, Bruksområde: Takanlegg

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.11 kg
Nettovekt 0.11 kg
EAN 5703466213926

 

Beskrivelse DEVIiceguard 18 Metervare Thermon
Blyfri Ja
Bruksområde Takanlegg
Bøyediameter [mm] [Min.] 50 mm
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Flammehemmende Ja
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Fyllmateriale TPE
Godkjenning VDE
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] -50 °C
Kabel på trommel Ja
Kabelbredde [mm] 11.8 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 18W/m@10°C
Kabelhøyde [mm] 5.8 mm
Kabellengde [m] 1 m
Kabelskjerm Fortinnet kobberskjerm
Kabeltype Selvbegrensende
Lederisolasjon TPE
Metervare Ja
Produktgruppe Varmekabler
Produktversjon Cut-to-length
Skjerm dekning [%] [Min.] 80 %
Temperatur uten drift [°C] [Maks.] 85 °C
Tilledning Nei
Type DEVIiceguard™ (T)
UNSPSC CODE 26121601
UV-beskyttet Ja
Varmeprinsipp Selvbegrensende
Warranty type 5-year product warranty
Ytterkappe TPE
Ytterkappe farge Svart

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality