Termostater, DEVIreg™ 531, ELKO, Følertype: Rom
140F1034
EL: 5402661
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: INTET DISPLAY
Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Temperatur - gulv [°C]: 5 - 35, Displaytype: INTET DISPLAY
Bruttovekt | 0.202 Kg |
Nettovekt | 0.2 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209035 |
Bruttovekt | 0.202 Kg |
Nettovekt | 0.2 Kg |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209035 |
2-polet bryter | Nei |
Bredde [mm] | 85 mm |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 531, ELKO |
DIN-montering | Nei |
Display (Ja/Nei) | Nei |
Displaytype | INTET DISPLAY |
Dybde [mm] | 36 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Farge | Hvit RAL 9010 |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Forurensningsgrad | 2 |
Frostsikring [°C] | 5 °C |
Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Følertype | Rom |
Garanti [år] | 2 |
Godkjenning | CE |
Hysterese (+/-) | 0.4 |
Høyde [mm] | 85 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikatortype | LED |
Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Innstillingsområde | 5 - 35ºC |
IP-klasse | 31 |
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Pakkebredde [mm] | 95 mm |
Pakkedybde [mm] | 140 mm |
Pakkehøyde [mm] | 85 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIreg™ 531, ELKO |
Produktgruppe | Thermostats |
Reguleringstype | Hysterese |
Relébryter | 2-polet |
Resistiv last maks [A] | 15 A |
Sertifiseringsorgan | NEMKO |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.25 W |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |
2-polet bryter | Nei |
Bredde [mm] | 85 mm |
Bruksområde | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 531, ELKO |
DIN-montering | Nei |
Display (Ja/Nei) | Nei |
Displaytype | INTET DISPLAY |
Dybde [mm] | 36 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Farge | Hvit RAL 9010 |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 220 V |
Forurensningsgrad | 2 |
Frostsikring [°C] | 5 °C |
Følerpunkt [ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Følertype | Rom |
Garanti [år] | 2 |
Godkjenning | CE |
Hysterese (+/-) | 0.4 |
Høyde [mm] | 85 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikatortype | LED |
Induktiv last | cos φ= 0.3 max 1A |
Innstillingsområde | 5 - 35ºC |
IP-klasse | 31 |
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] | 2 x 2.5 |
Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Pakkebredde [mm] | 95 mm |
Pakkedybde [mm] | 140 mm |
Pakkehøyde [mm] | 85 mm |
Produktbeskrivelse | DEVIreg™ 531, ELKO |
Produktgruppe | Thermostats |
Reguleringstype | Hysterese |
Relébryter | 2-polet |
Resistiv last maks [A] | 15 A |
Sertifiseringsorgan | NEMKO |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] | 0.25 W |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 45 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] | 35 °C |
Temperatur - rom [°C] [Min.] | 5 °C |
Type | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KODE | 41112209 |
Warranty type | 2-year product warranty |