Termostater, Følertype: Gulv
Termostater, Følertype: Gulv

140F1030

EL: 5402660

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.24 kg
Nettovekt 0.24 kg
EAN 5703466208991

 

2-polet bryter Nei
Beskrivelse DEVIreg™ 530 med gulvføler
Bredde [mm] 85 mm
Bruksområde Floor heating
DIN-montering Nei
Display (Ja/Nei) Nei
Displaytype INTET DISPLAY
Dybde [mm] 36 mm
Farge Hvit RAL 9010
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Forurensningsgrad 2
Frostsikring [°C] 5 °C
Følerpunkt [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Følertype Gulv
Hysterese (+/-) 0.4
Høyde [mm] 85 mm
Indikatortype LED
Induktiv last cos φ= 0.3 max 1A
Innstillingsområde 0 - 6
IP-klasse 31
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] 2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakkebredde [mm] 95 mm
Pakkedybde [mm] 140 mm
Pakkehøyde [mm] 85 mm
Produktgruppe Termostater
Produktnavn DEVIreg™ 530, ELKO
REACH Candidate List substances >0.1% No
Reguleringstype Hysterese
Relébryter 1-polet
Resistiv last maks [A] 15 A
Sertifiseringsorgan NEMKO
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] 0.25 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.] 5 °C
Type DEVIreg™ 53x -serie
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services