Termostater, DEVIreg™ 527, Følertype: uten føler

140F1041

EL: 1474291

Temperatur - gulv [°C]: 5 - 45, Displaytype: INTET DISPLAY

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.192 Kg
Nettovekt 0.19 Kg
Volume 0.875 Liter
EAN 5703466209103

 

Bredde [mm] 85 mm
Bruksområde Floor heating
Description DEVIreg 527, ELKO, uten følerkabel
Display (Ja/Nei) Nei
Displaytype INTET DISPLAY
Dybde [mm] 36 mm
Farge Hvit RAL 9010
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Forsyningsspenning [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.] 220 V
Frostsikring [°C] 5 °C
Følerpunkt [ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Følertype uten føler
Garanti [år] 2
Godkjenning CE
Hysterese (+/-) 0.4
Høyde [mm] 85 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikatortype LED
Induktiv last cos φ= 0.3 max 1A
Innstillingsområde 0 - 6
Klemme kabelstørrelse maks [mm²] 2 x 2.5
Kuletrykk testtemperatur [°C] 75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.] -20 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 30 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Pakkebredde [mm] 88 mm
Pakkedybde [mm] 163 mm
Pakkehøyde [mm] 61 mm
Produktbeskrivelse DEVIreg™ 527
Produktgruppe Thermostats
Reguleringstype Hysterese
Relébryter 2-polet
Resistiv last maks [A] 15 A
Sertifiseringsorgan NEMKO
Stoffer på REACH-kandidatlisten No
Strømforbruk i standby [W] [Maks.] 0.25 W
Temperatur - gulv [°C] [Maks.] 45 °C
Temperatur - gulv [°C] [Min.] 5 °C
Type DEVIreg™ 53x series
UNSPSC-KODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality