Speilfolie, 0.27 m x 0.4 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 175 W
Speilfolie, 0.27 m x 0.4 m, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 175 W

62000000

EL: 5402697

Application: Other heating

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.32 kg
Nettovekt 0.32 kg
EAN 5703466180686

 

Beskrivelse DEVIfoil speilvarme 17.5W 230V 0.274x0.358m
Bruksområde Other heating
Dekningsareal [m²] 0.1 m²
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Forsyningsspenning [V] AC 230 V
Installasjonstemperatur [°C] [Min.] 5 °C
IP-klasse 44
Kabelmotstand [Ohm] 3023 Ohm
Kabeltype Speilfolie
Kaldleder antall 2
Kaldleder antall 1
Kaldleder lengde [m] 1 m
Kaldleder str. [mm²] 0.5 mm²
Mattebredde [m] 0.4 m
Matteeffekt [W/m²] 200 W/m²
Mattelengde [m] 0.27 m
Merke DEVI by Danfoss
Metervare Nei
Pakkebredde [mm] 310 mm
Pakkedybde [mm] 370 mm
Pakkehøyde [mm] 10 mm
Produktgruppe Andre varmeprodukter
Produktnavn Devifoil™ Mirror
Sertifiseringsorgan CE
UkrTEST
Tilledning Ja
Tykkelse [mm] 0.8 mm
Type Speilfolie
UV-beskyttet Nei
Varmeeffekt [W] 175 W
Varmeprinsipp Serieresistiv
Warranty type 2-year product warranty
Ytterkappe Polyetylen

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services