Danfoss kabelovervåker
088L0028
EL: 1036097
Danfoss kabelovervåker
Danfoss kabelovervåker
Bruttovekt | 0.08 kg |
Nettovekt | 0.08 kg |
EAN | 5703466161463 |
Bruttovekt | 0.08 kg |
Nettovekt | 0.08 kg |
EAN | 5703466161463 |
Beskrivelse | Danfoss kabelovervåker |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 80 mm |
Pakkedybde [mm] | 125 mm |
Pakkehøyde [mm] | 30 mm |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | Danfoss kabelovervåker |
Sertifiseringsorgan | CE |
Type | Andre varmeprodukter |
Beskrivelse | Danfoss kabelovervåker |
Pakkeantall | 1 |
Pakkebredde [mm] | 80 mm |
Pakkedybde [mm] | 125 mm |
Pakkehøyde [mm] | 30 mm |
Produktgruppe | Tilbehør |
Produktnavn | Danfoss kabelovervåker |
Sertifiseringsorgan | CE |
Type | Andre varmeprodukter |